Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0696 - € 0,0974 1300 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0729 - € 0,1017 1359 Op voorraad
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
€ 0,1739 - € 0,241 6627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,1739 - € 0,241 3738 Op voorraad
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0532 - € 0,0974 Vraag de levertijd aan hier
16.9 mm
3/8 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,6132 - € 1,1565 502 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blauw
30.5 mm
JIC
2
€ 0,5202 - € 0,9419 2340 Op voorraad
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2
€ 0,0414 - € 0,088 16250 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2
€ 0,082 - € 0,1739 34650 Op voorraad
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
€ 0,5202 - € 0,9419 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blauw
24.1 mm
JIC
2
€ 0,0414 - € 0,1316 13000 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Blauw
11.1 mm
JIC
2
€ 0,0546 - € 0,1156 11250 Op voorraad
12.5 mm
1/2-20
Blauw
11.7 mm
JIC
2
€ 0,4241 - € 0,8297 240 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
1
€ 0,0764 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
#1-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0637 - € 0,1147 Vraag de levertijd aan hier
20.8 mm
1/2 in
Blauw
16.3 mm
NPT
2
€ 0,115 - € 0,2428 99200 Op voorraad
33.2 mm
1 in
Blauw
19.9 mm
NPT
2
€ 0,1952 - € 0,4164 4680 Op voorraad
41.7 mm
1-1/4 in
Blauw
21.3 mm
NPT
2
€ 0,2395 - € 0,4393 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,3493 - € 0,6247 21600 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
€ 0,6453 - € 1,1565 2360 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Naturel

10177624

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturel

10325193

Prijsbereik
€ 0,1017 - € 0,0729

Voorraadniveaus
1359 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
6627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325223

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
3738 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 16.89 mm LDPE Blauw

10178577

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0532

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Blauw

10177556

Prijsbereik
€ 1,1565 - € 0,6132

Voorraadniveaus
502 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Naturel

10177525

Prijsbereik
€ 0,9419 - € 0,5202

Voorraadniveaus
2340 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Naturel

10177549

Prijsbereik
€ 0,088 - € 0,0414

Voorraadniveaus
16250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Naturel

10177600

Prijsbereik
€ 0,1739 - € 0,082

Voorraadniveaus
34650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Blauw

10177518

Prijsbereik
€ 0,9419 - € 0,5202

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Blauw

10177532

Prijsbereik
€ 0,1316 - € 0,0414

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 12.45 mm LDPE Blauw

10177594

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,0546

Voorraadniveaus
11250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 42.4 mm LDPE Blauw

10092255

Prijsbereik
€ 0,8297 - € 0,4241

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Blauw

10177372

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0764

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 20.75 mm LDPE Blauw

10178515

Prijsbereik
€ 0,1147 - € 0,0637

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Draadmaat
    1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 33.15 mm LDPE Blauw

10178546

Prijsbereik
€ 0,2428 - € 0,115

Voorraadniveaus
99200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 41.73 mm LDPE Blauw

10178508

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,1952

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Draadmaat
    1-1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,2395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 42.37 mm LDPE Naturel

10177501

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,3493

Voorraadniveaus
21600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Naturel

10177563

Prijsbereik
€ 1,1565 - € 0,6453

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE