Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1602 - € 0,346 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1223 - € 0,2374 | 30000 Op voorraad |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Geel
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0843 - € 0,1637 | 2000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0709 - € 0,1393 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Geel
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,0926 - € 0,1806 | 67000 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1815 - € 0,3748 | 98 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blauw
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,4836 - € 0,9995 | 33 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blauw
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0764 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0942 - € 0,1746 | 3120 Op voorraad |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0894 - € 0,1742 | 55500 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1067 - € 0,22 | 454600 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1109 - € 0,2146 | 18800 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,1035 - € 0,214 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Geel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1008 - € 0,1954 | Vraag de levertijd aan hier |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0655 - € 0,1281 | 3000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Geel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,0962 - € 0,188 | 3700 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,0721 - € 0,1005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Zonder draad
|
1