Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3493 - € 0,6247 | 21600 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0666 - € 0,1406 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1103 - € 0,2335 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,3493 - € 0,6247 | 2280 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1261 - € 0,2665 | 5800 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,5202 - € 0,9419 | 2340 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturel
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0414 - € 0,1316 | 13000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blauw
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0414 - € 0,088 | 16250 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1142 - € 0,2207 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Geel
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0894 - € 0,1742 | 25000 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1049 - € 0,2335 | Vraag de levertijd aan hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,6453 - € 1,1565 | 2360 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0942 - € 0,1746 | Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0546 - € 0,1156 | 6750 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,089 - € 0,1883 | Vraag de levertijd aan hier |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1739 - € 0,241 | 13627 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2486 - € 0,5542 | 16400 Op voorraad |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blauw
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0392 - € 0,2748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,1952 - € 0,4164 | 11180 Op voorraad |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blauw
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| € 0,0683 - € 0,1521 | 290 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan