Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1952 - € 0,4164 35880 Op voorraad
41.7 mm
1-1/4 in
Blauw
21.3 mm
NPT
2
€ 0,0729 - € 0,1017 1359 Op voorraad
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
€ 0,1739 - € 0,241 13627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0863 - € 0,1205 10500 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,2395 - € 0,4393 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,0778 - € 0,1505 3000 Op voorraad
13.0 mm
1/4-19 in
Geel
11.0 mm
GAS
1
€ 0,151 - € 0,3104 1500 Op voorraad
29.5 mm
7/8-19 in
Geel
25.0 mm
GAS
1
€ 0,1142 - € 0,2207 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
5/8-19 in
Geel
18.5 mm
GAS
1
€ 0,0894 - € 0,1742 Vraag de levertijd aan hier
16.5 mm
M16
Geel
16.5 mm
Metrisch
1
€ 0,0736 - € 0,1563 40950 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,089 - € 0,1883 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1067 - € 0,22 464600 Op voorraad
22.0 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
1
€ 0,1223 - € 0,2374 40500 Op voorraad
26.3 mm
3/4-19 in
Geel
23.8 mm
GAS
1
€ 0,0709 - € 0,1393 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
M14
Geel
14.1 mm
Metrisch
1
€ 0,0843 - € 0,1637 46500 Op voorraad
16.0 mm
3/8-19 in
Geel
12.0 mm
GAS
1
€ 0,0926 - € 0,1806 67000 Op voorraad
17.1 mm
11/16-16 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,1815 - € 0,3748 98 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,4836 - € 0,9995 33 Op voorraad
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blauw
24.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0764 - € 0,1617 3600 Op voorraad
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0942 - € 0,1746 18720 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 41.73 mm LDPE Blauw

10178508

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,1952

Voorraadniveaus
35880 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Draadmaat
    1-1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturel

10325193

Prijsbereik
€ 0,1017 - € 0,0729

Voorraadniveaus
1359 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
13627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1205 - € 0,0863

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,2395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 13.0 mm LDPE Geel

10070598

Prijsbereik
€ 0,1505 - € 0,0778

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    1/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 29.5 mm LDPE Geel

10084731

Prijsbereik
€ 0,3104 - € 0,151

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    7/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 23.0 mm LDPE Geel

10084724

Prijsbereik
€ 0,2207 - € 0,1142

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Draadmaat
    5/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip 16.0 mm LDPE Geel

10068298

Prijsbereik
€ 0,1742 - € 0,0894

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Naturel

10177365

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
40950 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Naturel

10177402

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,089

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 22.0 mm LDPE Blauw

10071823

Prijsbereik
€ 0,22 - € 0,1067

Voorraadniveaus
464600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 26.3 mm LDPE Geel

10071816

Prijsbereik
€ 0,2374 - € 0,1223

Voorraadniveaus
40500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Draadmaat
    3/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Geel

10072462

Prijsbereik
€ 0,1393 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 16.0 mm LDPE Geel

10071120

Prijsbereik
€ 0,1637 - € 0,0843

Voorraadniveaus
46500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    3/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 17.1 mm LDPE Blauw

10091326

Prijsbereik
€ 0,1806 - € 0,0926

Voorraadniveaus
67000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 36.4 mm LDPE Blauw

10091371

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1815

Voorraadniveaus
98 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 47.5 mm LDPE Blauw

10092262

Prijsbereik
€ 0,9995 - € 0,4836

Voorraadniveaus
33 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1 7/8” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Naturel

10177389

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0764

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Naturel

10177426

Prijsbereik
€ 0,1746 - € 0,0942

Voorraadniveaus
18720 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE