Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1197 - € 0,2665 44200 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,0414 - € 0,088 16250 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2
€ 0,0846 - € 0,1883 21000 Op voorraad
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1223 - € 0,2374 39000 Op voorraad
26.3 mm
3/4-19 in
Geel
23.8 mm
GAS
1
€ 0,1952 - € 0,4164 11180 Op voorraad
41.7 mm
1-1/4 in
Blauw
21.3 mm
NPT
2
€ 0,0532 - € 0,0974 Vraag de levertijd aan hier
16.9 mm
3/8 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,1739 - € 0,241 3738 Op voorraad
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,2486 - € 0,5542 15900 Op voorraad
47.9 mm
1-1/2 in
Blauw
21.6 mm
NPT
2
€ 0,0733 - € 0,1521 58000 Op voorraad
26.2 mm
3/4 in
Blauw
16.0 mm
NPT
2
€ 0,1601 - € 0,2212 2000 Op voorraad
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
€ 0,115 - € 0,2428 83200 Op voorraad
33.2 mm
1 in
Blauw
19.9 mm
NPT
2
€ 0,0729 - € 0,1017 1359 Op voorraad
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
€ 0,1739 - € 0,241 13627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,0863 - € 0,1205 10500 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,4149 - € 0,881 6600 Op voorraad
59.4 mm
2 in
Blauw
22.6 mm
NPT
2
€ 0,0392 - € 0,2748 Vraag de levertijd aan hier
26.2 mm
1/4 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,6132 - € 1,1565 502 Op voorraad
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blauw
30.5 mm
JIC
2
€ 0,0666 - € 0,1406 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
7/16-20 in
Blauw
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0696 - € 0,0974 35100 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0683 - € 0,1521 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Blauw

10177457

Prijsbereik
€ 0,2665 - € 0,1197

Voorraadniveaus
44200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Naturel

10177549

Prijsbereik
€ 0,088 - € 0,0414

Voorraadniveaus
16250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Blauw

10177396

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,0846

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 26.3 mm LDPE Geel

10071816

Prijsbereik
€ 0,2374 - € 0,1223

Voorraadniveaus
39000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Draadmaat
    3/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 41.73 mm LDPE Blauw

10178508

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,1952

Voorraadniveaus
11180 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Draadmaat
    1-1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 16.89 mm LDPE Blauw

10178577

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0532

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325223

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
3738 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 47.85 mm LDPE Blauw

10178492

Prijsbereik
€ 0,5542 - € 0,2486

Voorraadniveaus
15900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Draadmaat
    1-1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 26.24 mm LDPE Blauw

10178560

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0733

Voorraadniveaus
58000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10325216

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,1601

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 33.15 mm LDPE Blauw

10178546

Prijsbereik
€ 0,2428 - € 0,115

Voorraadniveaus
83200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Draadmaat
    1 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturel

10325193

Prijsbereik
€ 0,1017 - € 0,0729

Voorraadniveaus
1359 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1739

Voorraadniveaus
13627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1205 - € 0,0863

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 59.41 mm LDPE Blauw

10178553

Prijsbereik
€ 0,881 - € 0,4149

Voorraadniveaus
6600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Draadmaat
    2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 13.49 mm LDPE Blauw

10178522

Prijsbereik
€ 0,2748 - € 0,0392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 63.27 mm LDPE Blauw

10177556

Prijsbereik
€ 1,1565 - € 0,6132

Voorraadniveaus
502 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Draadmaat
    2-1/2-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11.0 mm LDPE Blauw

10177570

Prijsbereik
€ 0,1406 - € 0,0666

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Blauw

10177617

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
35100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 20.37 mm LDPE Naturel

10177686

Prijsbereik
€ 0,1521 - € 0,0683

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE