Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1766 - € 0,3646 98 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,1558 - € 0,3365 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blauw
19.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0716 - € 0,152 11700 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
1
€ 0,0823 - € 0,1832 15000 Op voorraad
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
1
€ 0,0869 - € 0,1692 Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
5/8-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,1073 - € 0,2271 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
1
€ 0,1558 - € 0,3677 5000 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,09 - € 0,1757 67000 Op voorraad
17.1 mm
11/16-16 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,0716 - € 0,152 40950 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
1
€ 0,0866 - € 0,1832 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
1
€ 0,506 - € 0,9162 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blauw
24.1 mm
JIC
1
€ 0,069 - € 0,1355 5100 Op voorraad
14.0 mm
M14
Geel
14.1 mm
Metrisch
1
€ 0,119 - € 0,2309 40500 Op voorraad
26.3 mm
3/4-19 in
Geel
23.8 mm
GAS
1
€ 0,1409 - € 0,2574 151 Op voorraad
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0709 - € 0,0989 1359 Op voorraad
13.1 mm
Naturel
13.4 mm
1
€ 0,1691 - € 0,2344 13627 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
14.9 mm
1
€ 0,1691 - € 0,2344 3738 Op voorraad
21.1 mm
Naturel
14.9 mm
1
  • van 4
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 36.4 mm LDPE Blauw

10091371

Prijsbereik
€ 0,3646 - € 0,1766

Voorraadniveaus
98 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 33.1 mm LDPE Blauw

10092132

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1558

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    15⁄16” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

10177358

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,0716

Voorraadniveaus
11700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Blauw

10177396

Prijsbereik
€ 0,1832 - € 0,0823

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 15.5 mm LDPE Blauw

10070574

Prijsbereik
€ 0,1692 - € 0,0869

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    5/8-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Blauw

10177433

Prijsbereik
€ 0,2271 - € 0,1073

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 29.8 mm LDPE Blauw

10091364

Prijsbereik
€ 0,3677 - € 0,1558

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 17.1 mm LDPE Blauw

10091326

Prijsbereik
€ 0,1757 - € 0,09

Voorraadniveaus
67000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Naturel

10177365

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,0716

Voorraadniveaus
40950 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Naturel

10177402

Prijsbereik
€ 0,1832 - € 0,0866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Blauw

10177518

Prijsbereik
€ 0,9162 - € 0,506

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Geel

10072462

Prijsbereik
€ 0,1355 - € 0,069

Voorraadniveaus
5100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 26.3 mm LDPE Geel

10071816

Prijsbereik
€ 0,2309 - € 0,119

Voorraadniveaus
40500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Draadmaat
    3/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 26.7 mm LDPE Blauw

10073018

Prijsbereik
€ 0,2574 - € 0,1409

Voorraadniveaus
151 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturel

10325193

Prijsbereik
€ 0,0989 - € 0,0709

Voorraadniveaus
1359 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325230

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1691

Voorraadniveaus
13627 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturel

10325223

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1691

Voorraadniveaus
3738 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1