Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6589 - € 0,6589 | 4 Op voorraad |
PG 16
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,6324 - € 1,6324 | 20 Op voorraad |
PG 29
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,4339 - € 2,8642 | 140 Op voorraad |
PG 36
|
Grijs
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 3,814 - € 4,4819 | 350 Op voorraad |
PG 48
|
Grijs
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 2,8642 - € 2,8642 | 908 Op voorraad |
PG 36
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,4054 - € 1,6324 | 15 Op voorraad |
PG 29
|
Grijs
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2715 - € 0,3176 | 2575 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 3,2649 - € 3,8734 | 200 Op voorraad |
PG 42
|
Grijs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,6544 - € 0,7702 | 4000 Op voorraad |
PG16
|
Zwart
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5535 - € 0,647 | 527 Op voorraad |
PG 13.5
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6544 - € 0,7702 | 737 Op voorraad |
PG16
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,3517 - € 0,411 | 9021 Op voorraad |
PG 9
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,8957 - € 3,4025 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,555 - € 0,647 | 4586 Op voorraad |
PG 13.5
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 1,0447 - € 1,2303 | 628 Op voorraad |
PG 21
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3487 - € 0,411 | 11845 Op voorraad |
PG 9
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,4526 - € 0,5327 | 14561 Op voorraad |
PG 11
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,4556 - € 0,5327 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 11
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2701 - € 0,3176 | 3496 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8481 - € 0,8481 | 198 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan