Kabeltrekontlasters helpen elektronische producten te beschermen door de kracht van trekken, duwen en draaien te absorberen die op een flexibel netsnoer kan worden uitgeoefend. De bus beschermt draden en kabels aan het ingangspunt.
Deze bus handelt ook als een veilig ankerpunt en helpt de kabelassemblage te isoleren. Ze zijn geschikt voor vlakke en ronde kabels en voor montage in ronde en anti-rotatiegaten.
Snel en eenvoudig te plaatsen. Plaats de bus gewoon op de kabel en druk de uiteinden van de bus samen met een installatiegereedschap (apart verkrijgbaar), en duw vervolgens in het gat.
Serie: SR1730
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Compatibele kabelvorm | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1169 - € 0,1299 | 6007 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Dubbel
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,2202 - € 0,2456 | Vraag de levertijd aan hier |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2329 - € 0,2599 | 177 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1478 - € 0,1648 | 7272 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1478 - € 0,1648 | 7253 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,2456 - € 0,2741 | 3500 Op voorraad |
0.654 in
16.6 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,5134 - € 0,5404 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,3169 - € 0,3344 | 1295 Op voorraad |
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1345 - € 0,1494 | 2990 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
Rond
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,1344 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| € 0,4118 - € 0,4575 | 2000 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1096 - € 0,146 | 26979 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0813 - € 0,1004 | 5952 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1096 - € 0,146 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| € 0,634 - € 0,7044 | 3996 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,3648 - € 0,4053 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Vlak
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2001 - € 0,2223 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1313 - € 0,1621 | 2167 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2185 - € 0,2185 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Vlak
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| € 0,2132 - € 0,2632 | 7891 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan