WCC2-3-UVB
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,3154 |
1000 - 4999 | € 0,3091 |
5000 + | € 0,3027 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 3.0 - 12.7 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.118 - 0.5 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.0 - 6.8 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.236 - 0.268 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.5 - 2.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.02 - 0.098 in |
Style | 1 |
Type | 1 |
Adjustability | Adjustable |
Mounting Method | Snap In |
Full Material | UV Resistant Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan