Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,3382 |
500 - 999 | € 0,3156 |
1000 + | € 0,2434 |
Colour | Grey |
---|---|
Mounting Method | Snap In |
Base Length | 18.0 mm |
Base Length | 0.709 in |
Base Width | 14.8 mm |
Base Width | 0.583 in |
Compatible Cable Diameter Range | 15.0 - 17.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.591 - 0.669 in |
Overall Height | 23.6 mm |
Overall Height | 0.929 in |
Overall Width | 14.8 mm |
Overall Width | 0.583 in |
Full Material | Polyamide |
Commodity Code | 3926909790 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan