Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten.
Serie: SR2059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1057 - € 0,1305 | 17000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,2696 - € 0,3329 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,2384 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1057 - € 0,1305 | 4346 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| € 0,1652 - € 0,204 | 15000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,065 - € 0,0802 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0771 - € 0,0952 | 7000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0637 - € 0,0771 | 12994 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0472 - € 0,0583 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0244 - € 0,0302 | 23998 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0335 - € 0,0414 | 4000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0447 - € 0,0552 | 4000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,065 - € 0,0802 | 10000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1057 - € 0,1305 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0771 - € 0,0952 | 10500 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0431 - € 0,0533 | 10000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1652 - € 0,204 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,2696 - € 0,3329 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 0,0706 - € 0,0871 | 8000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| € 0,0771 - € 0,0952 | 9448 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan