10361627
22CC37D0125
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5000 - 24999 | € 0,0302 |
25000 - 99999 | € 0,0271 |
100000 + | € 0,0244 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Naturel |
Bevestigingsstijl | Klem |
Bevestigingsmethode | Screw |
Compatibele kabeldiameters | 3.2 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.126 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale breedte | 0.375 in |
Totale breedte | 9.5 mm |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Uitvoering | P-clip |
Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan