22CC50D1000
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2000 - 9999 | € 0,1174 |
10000 - 39999 | € 0,1056 |
40000 + | € 0,0951 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Natural |
Fitting Style | Clamp |
Material | PA |
Mounting Method | Screw |
Compatible Cable Diameter Range | 25.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 1 in |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Overall Width | 12.7 mm |
Overall Width | 0.5 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan