Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
3000 - 14999 | € 0,0692 |
15000 - 59999 | € 0,0622 |
60000 + | € 0,056 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Colour | Natural |
Fitting Style | Clamp |
Material | PA |
Mounting Method | Screw |
Compatible Cable Diameter Range | 11.1 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.437 in |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Overall Width | 12.7 mm |
Overall Width | 0.5 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan