Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 4.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10361801

Oud artikelnummer:

22CC50C0187

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4000 - 19999 € 0,0544
20000 - 79999 € 0,0489
80000 + € 0,044
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 4000

Totale prijs:

€ 217,60

4000 x € 0,0544

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 4.7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 12.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op