Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 + | € 0,1981 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE |
---|---|
Colour | Grey |
Material | PVC |
Mounting Method | Adhesive |
Base Length | 19.1 mm |
Base Length | 0.752 in |
Base Width | 19.1 mm |
Base Width | 0.752 in |
Compatible Cable Diameter Range | 3.2 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.126 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 3.2 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.126 in |
Operating Temperature Range | 0 - 50 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 122 °F |
Overall Height | 7.9 mm |
Overall Height | 0.311 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan