Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2519 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Method | Clip On |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Colour | Natural |
Base Length | 23.9 mm |
Base Length | 0.941 in |
Base Width | 7.6 mm |
Base Width | 0.299 in |
Compatible Cable Diameter | 6.4 mm |
Compatible Cable Diameter | 0.252 in |
Distance Between Clamps | 14 mm |
Distance Between Clamps | 0.550 in |
Overall Height | 7.6 mm |
Overall Height | 0.299 in |
Maximum Compatible Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Compatible Panel Thickness | 0.063 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan