Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1115 |
5000 - 9999 | € 0,0957 |
10000 - 24999 | € 0,0838 |
25000 + | € 0,0767 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Material | Nylon |
Base Length | 9.7 mm |
Base Length | 0.382 in |
Clip Width | 5.6 mm |
Clip Width | 0.22 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 9.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.354 in |
Mounting Method | Snap Lock |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Overall Height | 24.2 mm |
Overall Height | 0.953 in |
Spacer Length | 4.0 mm |
Spacer Length | 0.157 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 1.25 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.049 in |
Compatible Hole Diameter Range | 6.5 - 7.0 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.256 - 0.276 in |
Price per piece incl VAT | 0.101 GBP |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan