20218027
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 22,46 |
10 - 19 | € 20,21 |
20 - 49 | € 19,09 |
50 - 99 | € 17,97 |
100 - 499 | € 14,60 |
500 + | € 13,48 |
Insteektype | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M10 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 5/8"-11 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.5 |
Inst tool ref | W0450 |
Inst. tap drill size | 37/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.63 |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 |
Inst. thread depth min. | 0.56 |
Removal drill size | 17/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiaal | RVS 303 |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan