493597
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 17,6846 |
20 + | € 8,8599 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable |
---|---|
Colour | Silver |
Full Material | Steel |
Type | Latch & Strike |
Keeper Length | 17.0 mm |
Keeper Length | 0.669 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Overall Length | 70.0 mm |
Overall Length | 2.756 in |
Overall Width | 28.0 mm |
Overall Width | 1.102 in |
Mount Material | Steel |
Plate Material | Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan