Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7657 - € 1,4989 | 101 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,9738 - € 3,725 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2371 - € 0,2927 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,2176 - € 0,2687 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,2838 - € 0,3504 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,2035 - € 0,2512 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,1983 - € 0,2448 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,2088 - € 0,2578 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,2677 - € 0,3305 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,2192 - € 0,2706 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,2105 - € 0,2599 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,7034 - € 1,3816 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,1635 - € 1,8847 | 340 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 32,1745 - € 34,0741 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-aandrijving
|
||
| € 1,0952 - € 1,766 | 3700 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,0284 - € 1,8254 | 433 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,2941 - € 2,8345 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5357 - € 1,0522 | 1048 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4823 - € 1,0655 | 624 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,7242 - € 1,4173 | 643 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan