Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.
Serie: SR2012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,411 - € 0,4541 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4392 - € 0,4882 | 116 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5312 - € 0,5906 | 250 Op voorraad |
M12
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,3579 - € 2,9829 | 2677 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 4,9864 - € 7,0345 | 26 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,7158 - € 5,5504 | 390 Op voorraad |
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 4,096 - € 5,773 | 50 Op voorraad |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 5,9214 - € 7,3758 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 7,8952 - € 9,8096 | 29 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 18,892 - € 24,576 | 49 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,4481 - € 0,4674 | 86 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 9,127 - € 11,3382 | 20 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 15,256 - € 19,842 | 56 Op voorraad |
M8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 17,453 - € 22,706 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 15,256 - € 19,842 | 137 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 4,096 - € 5,773 | 79 Op voorraad |
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 6,6338 - € 8,2365 | 186 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 7,8952 - € 9,8096 | 310 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 12,3474 - € 14,0541 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 10,5665 - € 12,0061 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan