Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 1,89 |
100 - 249 | € 1,701 |
250 - 749 | € 1,512 |
750 + | € 1,32 |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 7.0 |
h1 | 0.8 |
H2 max | 2.0 |
l1 | 16.0 |
r1 | 0.4 |
Torque to max.Nm | 0.63 |
Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
Materiaal | RVS 303 |
Torx Nr. | TX 6 |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan