Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2591 - € 1,2591 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | 4528 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,1838 - € 1,1838 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 1,2342 - € 1,2342 | 3500 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 0,5126 - € 0,5126 | 499 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 0,5568 - € 0,5568 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 1,1568 - € 1,1568 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 0,9016 - € 0,9016 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 1,0618 - € 1,0618 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 1,1838 - € 1,1838 | 1000 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 1,2342 - € 1,2342 | Vraag de levertijd aan hier |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| € 0,5019 - € 0,5019 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 1,7849 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| € 2,09 - € 3,1427 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| € 1,0297 - € 1,0297 | 1020 Op voorraad |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| € 1,2828 - € 1,2828 | 500 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 0,537 - € 0,537 | 1081 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,9622 - € 0,9622 | 5500 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,281 - € 1,281 | 1490 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,5721 - € 0,5721 | 3504 Op voorraad |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan