Menu Search

Horizontale kaartgeleider Drukbevestiging 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

Snap-in kaartgeleider heeft tapse uiteinden zodat de printplaat gemakkelijk kan worden ingestoken en helpt met het op de juiste plaats vastzetten van de printplaat in een krappe ruimte. Gemaakt van naturel nylon 6/6 en vervaardigd met materiaal geclassificeerd als UL94-V2. Taps aan de ene kant om invoegen van printplaat te vergemakkelijken en tevens mooi afgewerkt Geleiders ondersteunen printplaten horizontaal in nauwe ruimtes zoals een PCB-rack
Essentra artikelnummer:

10319857

Oud artikelnummer:

RSDC-800

3500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,2006
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 600,30

500 x € 1,2006

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 177.8 mm
Totale lengte 203.2 mm
Totale breedte 7.9 mm
Plaatdiktebereik 1.2 - 2.3 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op