Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Gebruikt om scherpe of kwetsbare hoeken te bedekken tegen schade tijdens transport en opslag.Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen door hem te duwen.Veel gebruikt in industriële, commerciële en residentiële omgevingen. Materiaal: LDPE, PP Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | T | L | Kleur | t | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1154 - € 0,1154 | 482 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 14592 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,1212 - € 0,1212 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,1952 - € 0,1952 | 3000 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,2807 - € 0,2807 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| € 0,2608 - € 0,2608 | 318 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,1876 - € 0,1876 | 70 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,1301 - € 0,1301 | 3225 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 149235 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| € 0,7322 - € 0,7322 | 3150 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 8167 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Wit
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| € 0,2074 - € 0,2074 | 7 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,2456 - € 0,2456 | 7750 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 2531 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,1446 - € 0,1446 | 11029 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | 296 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,2318 - € 0,2318 | 1250 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| € 0,1305 - € 0,1305 | 4998 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| € 0,2273 - € 0,9123 | 2500 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| € 0,2532 - € 1,0175 | 225 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3