Menu Search

Hoekbeschermer 3 - Standaard beschermer 10.0 mm LDPE - PIR Zwart

Deze hoekbeschermer is gemaakt van LDPE en wordt gebruikt voor het beschermen van scherpe of delicate hoeken tegen schade tijdens transport en opslag.
Essentra artikelnummer:

10081884

Oud artikelnummer:

112739

3225 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1301
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 130,10

1000 x € 0,1301

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 45.0 mm
T 10.0 mm
Type 3
Uitvoering Standard Protector
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PIR
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op