Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale paneeldikte A | Gatdiameter A | Schroefmaat | Maximale paneeldikte B | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1513 - € 0,1513 | 879 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 955 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 1814 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 5020 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 839 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 917 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 940 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 910 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 826 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 345 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 592 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 4549 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 3260 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm