Menu Search

Steun met randklem 19.1 mm Vrouwelijke schroefdraadbevestiging

Schroefbevestiging aan hoek of rand van de printplaatsteun heeft geen gaten of sleuven op de printplaat nodig voor maximale verpakkingsdichtheid Kan worden gemonteerd op de hoek of de rand van de printplaat, afhankelijk van de oriëntatie van de ondersteuning. Kan worden gemonteerd op het chassis met een metalen #6 of M3,5 zelftappende schroef.
Essentra artikelnummer:

10035726

Oud artikelnummer:

TCEHCBS-12-01

3260 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 172,30

1000 x € 0,1723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Gatdiameter B 3.1 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 19.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RoHS
Standaard RMS
Standaard REACH
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op