Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,0298 |
1000 - 1999 | € 0,0283 |
2000 + | € 0,0268 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Black |
Head Type | Non-Releasable Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Weather Resistant |
Minimum Loop Tensile Strength | 22.0 kg |
Minimum Loop Tensile Strength | 22.0 kg |
Overall Length | 120.0 mm |
Overall Length | 4.724 in |
Overall Width | 4.8 mm |
Overall Width | 0.189 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan