Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3554 - € 0,3691 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| € 0,1952 - € 0,241 | 3238 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Roze
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| € 1,0062 - € 1,0261 | 1750 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| € 0,2078 - € 0,2078 | 34415 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan