10605554
10605554
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 0,2078 |
| d1 | 0.13 in |
|---|---|
| d1 | 3.3 mm |
| h1 | 25.4 mm |
| h1 | 1 in |
| D | 0.256 in |
| D | 6.5 mm |
| Type | 3 |
| Materiaal | EPDM |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan