Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 1,0738 - € 1,0963 1138 Op voorraad
6.2 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
€ 1,4583 - € 1,4583 27 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
€ 1,5776 - € 1,6173 948 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
€ 0,1952 - € 0,1952 36000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 5186 Op voorraad
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
€ 0,0555 - € 0,0678 25000 Op voorraad
2.1 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
€ 0,0543 - € 0,0663 6661 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,2044 - € 0,2044 7173 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
€ 0,2109 - € 0,2225 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Siliconenrubber
9.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,2669 - € 0,3142 Vraag de levertijd aan hier
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,244 - € 0,244 1861 Op voorraad
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
€ 0,0877 - € 0,1049 17000 Op voorraad
2.4 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
€ 0,2059 - € 0,2303 10699 Op voorraad
2.8 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,0591 - € 0,0729 9528 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
€ 0,2227 - € 0,2486 9077 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
€ 0,6441 - € 0,6698 843 Op voorraad
14.8 mm
Groen
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
€ 0,2956 - € 0,3075 8737 Op voorraad
6.7 mm
Rood
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
€ 1,0465 - € 2,9314 700 Op voorraad
Rood
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
€ 0,4302 - € 0,479 9321 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
€ 0,7227 - € 0,7227 31998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
  • van 7
Trekplug 11.99 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606766

Prijsbereik
€ 1,0963 - € 1,0738

Voorraadniveaus
1138 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 25.40 mm EPDM Zwart

10606742

Prijsbereik
€ 1,4583 - € 1,4583

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 17.96 mm 31.75 mm EPDM Zwart

10606858

Prijsbereik
€ 1,6173 - € 1,5776

Voorraadniveaus
948 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Prijsbereik
€ 0,1952 - € 0,1952

Voorraadniveaus
36000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2181

Voorraadniveaus
5186 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377642

Prijsbereik
€ 0,0678 - € 0,0555

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0663 - € 0,0543

Voorraadniveaus
6661 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Prijsbereik
€ 0,2044 - € 0,2044

Voorraadniveaus
7173 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Naturel Siliconenrubber

10449608

Prijsbereik
€ 0,2225 - € 0,2109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Siliconenrubber
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Prijsbereik
€ 0,3142 - € 0,2669

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Prijsbereik
€ 0,244 - € 0,244

Voorraadniveaus
1861 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377727

Prijsbereik
€ 0,1049 - € 0,0877

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Groen Silicone

10288559

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,2059

Voorraadniveaus
10699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377666

Prijsbereik
€ 0,0729 - € 0,0591

Voorraadniveaus
9528 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250051

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,2227

Voorraadniveaus
9077 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 16.6 mm 11.0 mm Groen Silicone

10240977

Prijsbereik
€ 0,6698 - € 0,6441

Voorraadniveaus
843 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 9.5 mm 7.9 mm Rood Silicone

10240625

Prijsbereik
€ 0,3075 - € 0,2956

Voorraadniveaus
8737 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Hittebestendige trekplug 25.4 mm 25.4 mm Rood Silicone

10240809

Prijsbereik
€ 2,9314 - € 1,0465

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250112

Prijsbereik
€ 0,479 - € 0,4302

Voorraadniveaus
9321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,7227 - € 0,7227

Voorraadniveaus
31998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM