Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,1944 - € 0,1944 18924 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
€ 0,1543 - € 0,1721 4989 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,178 - € 0,1988 2000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
€ 0,0528 - € 0,0645 7661 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,0322 - € 0,0393 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
€ 0,3839 - € 0,4274 2950 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
€ 0,273 - € 0,3042 17088 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
€ 0,9883 - € 1,0952 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
€ 0,2389 - € 0,2389 2831 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 0,054 - € 0,066 25000 Op voorraad
2.1 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
€ 0,2374 - € 0,2374 861 Op voorraad
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
€ 0,1676 - € 0,1676 13490 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
€ 0,2092 - € 0,2315 46744 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
€ 0,4645 - € 0,4645 5181 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
€ 0,1899 - € 0,1899 36000 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
€ 0,2597 - € 0,3057 1064 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,3398 - € 0,3398 2190 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,1988 - € 0,1988 9173 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
€ 0,5506 - € 1,5426 975 Op voorraad
Zwart
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
€ 0,3309 - € 0,3487 9920 Op voorraad
3.9 mm
Blauw
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
  • van 7
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1944

Voorraadniveaus
18924 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10250044

Prijsbereik
€ 0,1721 - € 0,1543

Voorraadniveaus
4989 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,178

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0528

Voorraadniveaus
7661 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Zwart EPDM

10377604

Prijsbereik
€ 0,0393 - € 0,0322

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Prijsbereik
€ 0,4274 - € 0,3839

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Prijsbereik
€ 0,3042 - € 0,273

Voorraadniveaus
17088 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Prijsbereik
€ 1,0952 - € 0,9883

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Prijsbereik
€ 0,2389 - € 0,2389

Voorraadniveaus
2831 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377642

Prijsbereik
€ 0,066 - € 0,054

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Prijsbereik
€ 0,2374 - € 0,2374

Voorraadniveaus
861 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,1676

Voorraadniveaus
13490 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,2092

Voorraadniveaus
46744 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,4645

Voorraadniveaus
5181 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,1899

Voorraadniveaus
36000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Prijsbereik
€ 0,3057 - € 0,2597

Voorraadniveaus
1064 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,3398

Voorraadniveaus
2190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Prijsbereik
€ 0,1988 - € 0,1988

Voorraadniveaus
9173 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 19.1 mm 19.1 mm Zwart Silicone

10240793

Prijsbereik
€ 1,5426 - € 0,5506

Voorraadniveaus
975 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 50.8 mm Blauw Silicone

10192313

Prijsbereik
€ 0,3487 - € 0,3309

Voorraadniveaus
9920 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone