Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
31 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,0331 - € 0,0404 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
€ 0,27 - € 0,3005 2479 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,0567 - € 0,0692 7206 Op voorraad
1.5 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
€ 0,1183 - € 0,1435 11343 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
€ 0,7176 - € 0,7176 7564 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
€ 0,0543 - € 0,0663 6661 Op voorraad
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,0555 - € 0,0678 25000 Op voorraad
2.1 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
€ 0,1586 - € 0,1769 3489 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,0407 - € 0,0501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
€ 0,0399 - € 0,0486 20996 Op voorraad
1.4 mm
Zwart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 0,2227 - € 0,2486 9077 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
€ 0,7227 - € 0,7227 31998 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
€ 0,2334 - € 0,2593 5413 Op voorraad
4.9 mm
Zwart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,0591 - € 0,0729 9528 Op voorraad
3.0 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
€ 0,778 - € 0,778 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,0672 - € 0,0807 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,0755 - € 0,0918 40474 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
€ 0,0611 - € 0,0679 124821 Op voorraad
Zwart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
€ 0,2074 - € 0,2181 24000 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
€ 0,0563 - € 0,0625 360752 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
  • van 2
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 9.5 mm Zwart EPDM

10377604

Prijsbereik
€ 0,0404 - € 0,0331

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250075

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,27

Voorraadniveaus
2479 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 3.8 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377710

Prijsbereik
€ 0,0692 - € 0,0567

Voorraadniveaus
7206 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.5 mm 26.0 mm Zwart EPDM

10377741

Prijsbereik
€ 0,1435 - € 0,1183

Voorraadniveaus
11343 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377765

Prijsbereik
€ 0,7176 - € 0,7176

Voorraadniveaus
7564 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0663 - € 0,0543

Voorraadniveaus
6661 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377642

Prijsbereik
€ 0,0678 - € 0,0555

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 7.0 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10250044

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1586

Voorraadniveaus
3489 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 2.4 mm 17.8 mm Zwart EPDM

10377635

Prijsbereik
€ 0,0501 - € 0,0407

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 16.5 mm Zwart EPDM

10377628

Prijsbereik
€ 0,0486 - € 0,0399

Voorraadniveaus
20996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250051

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,2227

Voorraadniveaus
9077 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 23.8 mm Zwart EPDM

10377772

Prijsbereik
€ 0,7227 - € 0,7227

Voorraadniveaus
31998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.9 mm 22.4 mm Zwart EPDM

10250068

Prijsbereik
€ 0,2593 - € 0,2334

Voorraadniveaus
5413 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 6.4 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377666

Prijsbereik
€ 0,0729 - € 0,0591

Voorraadniveaus
9528 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 16.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250136

Prijsbereik
€ 0,778 - € 0,778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.3 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10377680

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0672

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377734

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0755

Voorraadniveaus
40474 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 5.2 mm 8.0 mm Zwart EPDM

10192450

Prijsbereik
€ 0,0679 - € 0,0611

Voorraadniveaus
124821 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377673

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,2074

Voorraadniveaus
24000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 6.0 mm Zwart EPDM

10192436

Prijsbereik
€ 0,0625 - € 0,0563

Voorraadniveaus
360752 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart