Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0062 - € 1,0261 | 1750 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1952 - € 0,241 | 3238 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Roze
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| € 0,3554 - € 0,3691 | 2174 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| € 0,2257 - € 0,2364 | 2378 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| € 0,2029 - € 0,209 | 73877 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| € 0,3264 - € 0,3341 | 6996 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 1,4583 - € 1,4583 | 27 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| € 1,2647 - € 1,2647 | 750 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| € 1,0738 - € 1,0963 | 1138 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| € 1,5776 - € 1,6173 | 948 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| € 0,2196 - € 0,2227 | 29000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,3338 - € 0,3338 | 2250 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| € 0,4683 - € 0,4912 | 100 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Groen
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| € 0,926 - € 0,9657 | 398 Op voorraad |
0.409 in
10.4 mm
|
Geel
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0586 - € 0,0652 | 35445 Op voorraad |
|
Groen
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| € 1,2326 - € 1,9833 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Zwart
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 17572 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5095 - € 0,5385 | 2042 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Groen
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| € 1,1841 - € 1,2336 | 686 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 0,3982 - € 1,1149 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm