Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3996 - € 0,8393 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Blauw
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,566 - € 1,5858 | 975 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| € 0,4972 - € 0,5177 | 1988 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Paars
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 1,1841 - € 1,2336 | 686 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 0,2956 - € 0,3075 | 8737 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 1,0465 - € 2,9314 | 700 Op voorraad |
|
Rood
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,3585 | 8920 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| € 1,0038 - € 1,0526 | 300 Op voorraad |
0.429 in
10.9 mm
|
Roze
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2807 - € 0,2974 | 2994 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8146 - € 0,8589 | 2356 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| € 0,4683 - € 0,4912 | 100 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Groen
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| € 0,5095 - € 0,5385 | 2042 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Groen
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0611 - € 0,0679 | 124821 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| € 0,1876 - € 0,1952 | 6779 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,2227 | 17060 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,2109 - € 0,2341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Siliconenrubber
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2807 - € 0,3127 | 16088 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,4515 - € 0,4515 | 1977 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 20418 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 13490 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan