Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,0528 - € 0,0645 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
Zwart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
€ 0,2166 - € 0,2419 77 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
€ 0,1869 - € 0,1869 2898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
1
€ 0,2052 - € 0,2164 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
€ 0,4185 - € 0,4659 9821 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
3
€ 0,0734 - € 0,0893 39474 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
€ 0,0548 - € 0,0608 360752 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
€ 0,1151 - € 0,1396 13343 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
€ 0,6981 - € 0,6981 8064 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
€ 0,2626 - € 0,2923 2729 Op voorraad
3.9 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3
€ 0,9765 - € 1,024 298 Op voorraad
10.9 mm
Roze
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
€ 0,0594 - € 0,0661 123821 Op voorraad
Zwart
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
€ 0,3888 - € 0,8165 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
4
€ 0,1944 - € 0,1944 19072 Op voorraad
1.6 mm
Grijs
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 0,7924 - € 0,8355 1256 Op voorraad
9.5 mm
Naturel
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
€ 0,4956 - € 0,5238 1342 Op voorraad
7.9 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
€ 0,3309 - € 0,3487 11420 Op voorraad
3.9 mm
Blauw
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
€ 0,4836 - € 0,5036 1988 Op voorraad
10.3 mm
Paars
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
6 - Open
€ 0,2875 - € 0,2991 8737 Op voorraad
6.7 mm
Rood
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
6 - Open
€ 1,018 - € 2,8516 713 Op voorraad
Rood
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
4
  • van 7
Hittebestendige trekplug 3.5 mm 15.8 mm Zwart EPDM

10377697

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 8.5 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250051

Prijsbereik
€ 0,2419 - € 0,2166

Voorraadniveaus
77 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1869 - € 0,1869

Voorraadniveaus
2898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 1.6 mm 8.6 mm Naturel Silicone

10449608

Prijsbereik
€ 0,2164 - € 0,2052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250112

Prijsbereik
€ 0,4659 - € 0,4185

Voorraadniveaus
9821 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377734

Prijsbereik
€ 0,0893 - € 0,0734

Voorraadniveaus
39474 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 6.0 mm Zwart EPDM

10192436

Prijsbereik
€ 0,0608 - € 0,0548

Voorraadniveaus
360752 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 5.5 mm 26.0 mm Zwart EPDM

10377741

Prijsbereik
€ 0,1396 - € 0,1151

Voorraadniveaus
13343 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377765

Prijsbereik
€ 0,6981 - € 0,6981

Voorraadniveaus
8064 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250075

Prijsbereik
€ 0,2923 - € 0,2626

Voorraadniveaus
2729 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 20.5 mm 38.1 mm Roze Silicone

10192375

Prijsbereik
€ 1,024 - € 0,9765

Voorraadniveaus
298 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.2 mm 8.0 mm Zwart EPDM

10192450

Prijsbereik
€ 0,0661 - € 0,0594

Voorraadniveaus
123821 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 12.5 mm 9.5 mm Blauw Silicone

10240779

Prijsbereik
€ 0,8165 - € 0,3888

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Type
    4
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Grijs Silicone

10192290

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1944

Voorraadniveaus
19072 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 18.5 mm 28.6 mm Naturel Silicone

10192351

Prijsbereik
€ 0,8355 - € 0,7924

Voorraadniveaus
1256 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 14.5 mm 25.4 mm Groen Silicone

10192337

Prijsbereik
€ 0,5238 - € 0,4956

Voorraadniveaus
1342 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 50.8 mm Blauw Silicone

10192313

Prijsbereik
€ 0,3487 - € 0,3309

Voorraadniveaus
11420 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 13.0 mm 11.6 mm Paars Silicone

10240588

Prijsbereik
€ 0,5036 - € 0,4836

Voorraadniveaus
1988 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Type
    6 - Open
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 9.5 mm 7.9 mm Rood Silicone

10240625

Prijsbereik
€ 0,2991 - € 0,2875

Voorraadniveaus
8737 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Type
    6 - Open
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 25.4 mm 25.4 mm Rood Silicone

10240809

Prijsbereik
€ 2,8516 - € 1,018

Voorraadniveaus
713 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Type
    4
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood