Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3324 - € 0,368 | 2949 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1
|
||
€ 0,4392 - € 0,4392 | 2227 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1899 - € 0,1899 | 36000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
1
|
||
€ 0,2597 - € 0,3057 | 5664 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
€ 0,2255 - € 0,2255 | 6794 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1988 - € 0,1988 | 11173 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6203 - € 0,6886 | 2900 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
€ 0,0322 - € 0,0393 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
€ 0,178 - € 0,1988 | 2000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
€ 0,2389 - € 0,2389 | 6331 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
€ 0,273 - € 0,3042 | 17088 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
€ 0,9883 - € 1,0952 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
1
|
||
€ 0,0396 - € 0,0488 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
€ 0,0654 - € 0,0785 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
€ 0,4645 - € 0,4645 | 5181 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
€ 1,3549 - € 1,3549 | 1998 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
1
|
||
€ 0,054 - € 0,066 | 25000 Op voorraad |
0.083 in
2.1 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
€ 0,0388 - € 0,0473 | 23996 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
€ 0,0575 - € 0,0709 | 13528 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
€ 0,0853 - € 0,1021 | 17000 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan