Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | Materiaal | h1 | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2601 - € 0,2601 | 5000 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
Paars
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| € 0,0499 - € 0,0499 | 25500 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
Rood
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0546 - € 0,0546 | 10492 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0801 - € 0,0801 | 3984 Op voorraad |
0.228 in
5.8 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| € 0,406 - € 0,406 | 3238 Op voorraad |
0.579 in
14.7 mm
|
Rood
|
Silicone
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2976 - € 0,2976 | 6500 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
Silicone
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0745 - € 0,0745 | 16500 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
Blauw
|
Silicone
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1661 - € 0,1661 | 10736 Op voorraad |
0.35 in
8.9 mm
|
Roze
|
Silicone
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2369 - € 0,2369 | 42660 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Groen
|
Silicone
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| € 0,3598 - € 0,3598 | 8500 Op voorraad |
0.547 in
13.9 mm
|
Rood
|
Silicone
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| € 0,3338 - € 0,3338 | 2250 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Grijs
|
Silicone
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| € 0,1459 - € 0,1459 | 2886 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranje
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| € 0,0715 - € 0,0715 | 28292 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
Wit
|
Silicone
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| € 1,0062 - € 1,0261 | 1750 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| € 1,2647 - € 1,2647 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| € 1,4583 - € 1,4583 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| € 1,0738 - € 1,0963 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| € 1,5776 - € 1,6173 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| € 0,3264 - € 0,3341 | 2996 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,2196 - € 0,2227 | 29000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm