Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,183 - € 0,2044 1000 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
€ 0,4775 - € 0,4775 4681 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
€ 0,2151 - € 0,2379 46244 Op voorraad
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
€ 0,3417 - € 0,3783 1449 Op voorraad
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
€ 0,3234 - € 0,3234 Vraag de levertijd aan hier
3.9 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 0,3493 - € 0,3493 2190 Op voorraad
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,1998 - € 0,1998 18924 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
€ 0,1967 - € 0,1967 14396 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
€ 0,2044 - € 0,2044 7173 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
€ 0,2318 - € 0,2318 Vraag de levertijd aan hier
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2456 - € 0,2456 1331 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 3,3868 - € 3,5547 169 Op voorraad
18.6 mm
Grijs
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
€ 0,0563 - € 0,0625 360752 Op voorraad
Zwart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
€ 0,926 - € 0,9657 398 Op voorraad
10.4 mm
Geel
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
€ 0,0586 - € 0,0652 35445 Op voorraad
Groen
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
€ 0,6117 - € 0,6376 2300 Op voorraad
8.3 mm
Naturel
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
€ 0,3982 - € 1,1149 Vraag de levertijd aan hier
Groen
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
€ 1,2326 - € 1,9833 86 Op voorraad
20.2 mm
Zwart
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
€ 1,0062 - € 1,0261 1750 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
€ 1,0738 - € 1,0963 1138 Op voorraad
6.2 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Prijsbereik
€ 0,2044 - € 0,183

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Prijsbereik
€ 0,4775 - € 0,4775

Voorraadniveaus
4681 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,2151

Voorraadniveaus
46244 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Prijsbereik
€ 0,3783 - € 0,3417

Voorraadniveaus
1449 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 7.9 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249833

Prijsbereik
€ 0,3234 - € 0,3234

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Prijsbereik
€ 0,3493 - € 0,3493

Voorraadniveaus
2190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
18924 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Prijsbereik
€ 0,1967 - € 0,1967

Voorraadniveaus
14396 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Prijsbereik
€ 0,2044 - € 0,2044

Voorraadniveaus
7173 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Prijsbereik
€ 0,2318 - € 0,2318

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Prijsbereik
€ 0,2456 - € 0,2456

Voorraadniveaus
1331 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 35.1 mm 38.1 mm Grijs Silicone

10192382

Prijsbereik
€ 3,5547 - € 3,3868

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 3.2 mm 6.0 mm Zwart EPDM

10192436

Prijsbereik
€ 0,0625 - € 0,0563

Voorraadniveaus
360752 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 19.6 mm 49.8 mm Geel Silicone

10192368

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,926

Voorraadniveaus
398 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.2 mm 8.0 mm Groen EPDM

10192443

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0586

Voorraadniveaus
35445 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 15.5 mm 58.8 mm Naturel Silicone

10192344

Prijsbereik
€ 0,6376 - € 0,6117

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 15.9 mm 19.1 mm Groen Silicone

10240786

Prijsbereik
€ 1,1149 - € 0,3982

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 16.0 mm Zwart Silicone

10192467

Prijsbereik
€ 1,9833 - € 1,2326

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 18.3 mm Zwart EPDM

10350744

Prijsbereik
€ 1,0261 - € 1,0062

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 11.99 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606766

Prijsbereik
€ 1,0963 - € 1,0738

Voorraadniveaus
1138 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM