Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,926 - € 0,9657 398 Op voorraad
10.4 mm
Geel
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
€ 1,0465 - € 2,9314 700 Op voorraad
Rood
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 0,1815 - € 0,2029 39498 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
€ 0,1708 - € 0,2303 19407 Op voorraad
9.1 mm
Roze
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
€ 0,4683 - € 0,4912 100 Op voorraad
6.4 mm
Groen
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
€ 0,3996 - € 0,8393 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
€ 3,3868 - € 3,5547 169 Op voorraad
18.6 mm
Grijs
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
€ 0,1998 - € 0,1998 17572 Op voorraad
1.6 mm
Grijs
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 1,2326 - € 1,9833 Vraag de levertijd aan hier
20.2 mm
Zwart
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
€ 0,5095 - € 0,5385 2042 Op voorraad
7.9 mm
Groen
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
€ 0,7125 - € 0,7432 825 Op voorraad
13.6 mm
Wit
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
€ 0,6117 - € 0,6376 2300 Op voorraad
8.3 mm
Naturel
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
€ 0,3554 - € 0,3691 Vraag de levertijd aan hier
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
€ 0,1952 - € 0,241 3238 Op voorraad
3.2 mm
Roze
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 0,2257 - € 0,2364 2378 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
€ 1,0062 - € 1,0261 1750 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
€ 0,2029 - € 0,209 73877 Op voorraad
2.1 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
€ 1,0738 - € 1,0963 1138 Op voorraad
6.2 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
€ 1,4583 - € 1,4583 327 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 19.6 mm 49.8 mm Geel Silicone

10192368

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,926

Voorraadniveaus
398 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 25.4 mm 25.4 mm Rood Silicone

10240809

Prijsbereik
€ 2,9314 - € 1,0465

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1922

Voorraadniveaus
1898 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 15.9 mm Blauw Silicone

10288535

Prijsbereik
€ 0,2029 - € 0,1815

Voorraadniveaus
39498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Hittebestendige trekplug 10.4 mm 7.0 mm Roze Silicone

10240953

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,1708

Voorraadniveaus
19407 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 50.8 mm Groen Silicone

10192320

Prijsbereik
€ 0,4912 - € 0,4683

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 12.5 mm 9.5 mm Blauw Silicone

10240779

Prijsbereik
€ 0,8393 - € 0,3996

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
  • Goederencode
    3926909790
Hittebestendige trekplug 35.1 mm 38.1 mm Grijs Silicone

10192382

Prijsbereik
€ 3,5547 - € 3,3868

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 15.9 mm Grijs Silicone

10192290

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
17572 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 22.2 mm 16.0 mm Zwart Silicone

10192467

Prijsbereik
€ 1,9833 - € 1,2326

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 14.5 mm 25.4 mm Groen Silicone

10192337

Prijsbereik
€ 0,5385 - € 0,5095

Voorraadniveaus
2042 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 17.4 mm 14.0 mm Wit Silicone

10240595

Prijsbereik
€ 0,7432 - € 0,7125

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Wit
Hittebestendige trekplug 15.5 mm 58.8 mm Naturel Silicone

10192344

Prijsbereik
€ 0,6376 - € 0,6117

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    Silicone
Hittebestendige trekplug 11.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10350720

Prijsbereik
€ 0,3691 - € 0,3554

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Roze Silicone

10293331

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1952

Voorraadniveaus
3238 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 19.2 mm 19.2 mm Naturel Silicone

10350713

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2257

Voorraadniveaus
2378 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 18.3 mm Zwart EPDM

10350744

Prijsbereik
€ 1,0261 - € 1,0062

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 16.5 mm 16.5 mm Naturel Silicone

10350706

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,2029

Voorraadniveaus
73877 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Trekplug 11.99 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606766

Prijsbereik
€ 1,0963 - € 1,0738

Voorraadniveaus
1138 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 25.40 mm EPDM Zwart

10606742

Prijsbereik
€ 1,4583 - € 1,4583

Voorraadniveaus
327 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM