Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
31 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,0877 - € 0,1049 17000 Op voorraad
2.4 mm
Zwart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
€ 0,0586 - € 0,0652 35445 Op voorraad
Groen
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
€ 0,2379 - € 0,2501 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Zwart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
€ 0,4302 - € 0,479 9321 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
€ 1,4583 - € 1,4583 327 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
€ 1,5776 - € 1,6173 948 Op voorraad
9.5 mm
Zwart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
€ 0,3264 - € 0,3341 6996 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
€ 1,2647 - € 1,2647 750 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
€ 1,0738 - € 1,0963 1138 Op voorraad
6.2 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
€ 1,0062 - € 1,0261 1750 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
€ 0,2078 - € 0,2078 34415 Op voorraad
3.3 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • van 2
Hittebestendige trekplug 4.0 mm 31.8 mm Zwart EPDM

10377727

Prijsbereik
€ 0,1049 - € 0,0877

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 4.2 mm 8.0 mm Groen EPDM

10192443

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0586

Voorraadniveaus
35445 Op voorraad
Kenmerken
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Groen
Hittebestendige trekplug 3.9 mm 15.9 mm Zwart EPDM

10377703

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,2379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 12.6 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10250112

Prijsbereik
€ 0,479 - € 0,4302

Voorraadniveaus
9321 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Trekplug 25.40 mm EPDM Zwart

10606742

Prijsbereik
€ 1,4583 - € 1,4583

Voorraadniveaus
327 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Trekplug 17.96 mm 31.75 mm EPDM Zwart

10606858

Prijsbereik
€ 1,6173 - € 1,5776

Voorraadniveaus
948 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10350737

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3264

Voorraadniveaus
6996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Trekplug 13.46 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606995

Prijsbereik
€ 1,2647 - € 1,2647

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Trekplug 11.99 mm 25.40 mm EPDM Zwart

10606766

Prijsbereik
€ 1,0963 - € 1,0738

Voorraadniveaus
1138 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 10.5 mm 18.3 mm Zwart EPDM

10350744

Prijsbereik
€ 1,0261 - € 1,0062

Voorraadniveaus
1750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM
Hittebestendige trekplug 6.53 mm 25.40 mm Zwart EPDM

10605554

Prijsbereik
€ 0,2078 - € 0,2078

Voorraadniveaus
34415 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM