Menu Search

Hittebestendige trekpluggen

Op voorraad

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
124 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur Materiaal h1 D Type Bestellen
€ 0,1952 - € 0,241 3238 Op voorraad
3.2 mm
Roze
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 0,3554 - € 0,3691 2174 Op voorraad
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
€ 0,3264 - € 0,3341 6996 Op voorraad
2.8 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2078 - € 0,2078 34415 Op voorraad
3.3 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • van 7
Hittebestendige trekplug 5.7 mm 25.4 mm Roze Silicone

10293331

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1952

Voorraadniveaus
3238 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Hittebestendige trekplug 11.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10350720

Prijsbereik
€ 0,3691 - € 0,3554

Voorraadniveaus
2174 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Hittebestendige trekplug 5.0 mm 25.4 mm Zwart EPDM

10350737

Prijsbereik
€ 0,3341 - € 0,3264

Voorraadniveaus
6996 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Hittebestendige trekplug 6.53 mm 25.40 mm Zwart EPDM

10605554

Prijsbereik
€ 0,2078 - € 0,2078

Voorraadniveaus
34415 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Type
    3
  • Materiaal
    EPDM