Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5019 - € 0,5019 | 65670 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 1,0496 - € 1,2662 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 2,029 - € 2,1053 | 2269 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 2,2274 - € 2,3494 | 488 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
Zwart
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 3,2495 - € 3,2495 | 388 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 5,6447 - € 5,6447 | 3222 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2837 - € 0,3432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4164 - € 0,5049 | 13257 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1168 - € 0,1168 | 69958 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1952 - € 0,2395 | 18147 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4241 - € 0,5034 | 1759 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 1,0664 - € 1,0664 | Vraag de levertijd aan hier |
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,052 - € 0,0628 | 6883 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
Zwart
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1678 - € 0,1678 | 26015 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 4,1039 - € 4,1039 | 290 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1406 - € 0,1708 | 7780 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 1,2098 - € 1,344 | 8112 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Zwart
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,0918 | 34734 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3127 - € 0,3325 | 46643 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Rood
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,7835 - € 3,7835 | 1455 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Roze
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3