Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 19,1007 - € 20,3212 | 90 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
Groen
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,3249 - € 0,3249 | 3 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,7835 - € 3,7835 | 1455 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Roze
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 7,033 - € 7,033 | 550 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,3127 - € 0,3325 | 46643 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Rood
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,4195 - € 0,511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Paars
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| € 1,2006 - € 1,3349 | 997 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
Lichtblauw
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 1,2296 - € 1,2296 | 948 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Lichtblauw
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3951 - € 0,3951 | 5018 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranje
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2364 - € 0,2624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Roze
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,2334 | 12421 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Roze
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | 23109 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
Geel
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,2746 - € 0,2944 | 33549 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 3,4173 - € 3,4173 | 1394 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Groen
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 5,187 - € 5,187 | 5642 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Blauw
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 7,4602 - € 7,4602 | 400 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,1739 - € 0,1937 | 133210 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | 27436 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| € 0,4027 - € 0,4912 | 63989 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2