Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Kleur | d2 | Materiaal | H | Vingerlipje | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,8529 - € 2,8529 | 143 Op voorraad |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturel
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 3,753 - € 3,753 | 5 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,5019 - € 0,5019 | 65670 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 1,0496 - € 1,2662 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4317 - € 0,5202 | 3211 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Zwart
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4241 - € 0,5034 | 1759 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3112 - € 0,3753 | 2181 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2837 - € 0,3432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,4164 - € 0,5049 | 13257 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1168 - € 0,1168 | 69958 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1406 - € 0,1708 | 7780 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,0918 | 34734 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0387 - € 0,0387 | 3372 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 7,033 - € 7,033 | 550 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 19,1007 - € 20,3212 | 90 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
Groen
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,3249 - € 0,3249 | 3 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,2746 - € 0,2944 | 33549 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 0,3493 - € 0,692 | 3375 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Zonder label
|
4
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zonder label
|
3
|
||
| € 1,6934 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3