Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,1846 - € 0,3652 2500 Op voorraad
5.2 mm
Zwart
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Zonder label
4
€ 0,4241 - € 0,5034 2159 Op voorraad
15.9 mm
Zwart
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,0664 - € 1,0664 264 Op voorraad
19.8 mm
Zwart
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 9,6715 - € 9,6715 148 Op voorraad
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 0,0404 - € 0,0404 4830 Op voorraad
0.8 mm
Zwart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,2746 - € 0,2746 3218 Op voorraad
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,54 - € 0,6483 25207 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 4,7293 - € 4,7293 338 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,7697 - € 1,7697 1406 Op voorraad
27.0 mm
Zwart
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,4317 - € 0,5202 3311 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0918 - € 0,0918 14734 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,052 - € 0,0628 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Zwart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 5,782 - € 5,782 375 Op voorraad
33.0 mm
Blauw
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 37,7284 - € 39,7118 30 Op voorraad
88.9 mm
Zwart
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
€ 2,6393 - € 3,1885 314 Op voorraad
45.0 mm
Zwart
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,134 - € 0,134 116548 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
€ 12,8914 - € 12,8914 2328 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 0,0938 - € 0,0938 48498 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
€ 45,4023 - € 47,7975 20 Op voorraad
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
6
€ 0,1617 - € 0,18 74394 Op voorraad
1.6 mm
Blauw
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
  • van 9
Tapse maskeerplug 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Zwart

10241462

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1846

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    TPR
Tapse maskeerplug 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249444

Prijsbereik
€ 0,5034 - € 0,4241

Voorraadniveaus
2159 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249475

Prijsbereik
€ 1,0664 - € 1,0664

Voorraadniveaus
264 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Prijsbereik
€ 9,6715 - € 9,6715

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249246

Prijsbereik
€ 0,0404 - € 0,0404

Voorraadniveaus
4830 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
3218 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Prijsbereik
€ 0,6483 - € 0,54

Voorraadniveaus
25207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Prijsbereik
€ 4,7293 - € 4,7293

Voorraadniveaus
338 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377581

Prijsbereik
€ 1,7697 - € 1,7697

Voorraadniveaus
1406 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249420

Prijsbereik
€ 0,5202 - € 0,4317

Voorraadniveaus
3311 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249307

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0918

Voorraadniveaus
14734 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249284

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10192542

Prijsbereik
€ 5,782 - € 5,782

Voorraadniveaus
375 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Zwart

10249659

Prijsbereik
€ 39,7118 - € 37,7284

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10377598

Prijsbereik
€ 3,1885 - € 2,6393

Voorraadniveaus
314 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse plug 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturel

10287590

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,134

Voorraadniveaus
116548 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Prijsbereik
€ 12,8914 - € 12,8914

Voorraadniveaus
2328 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm EPDM Zwart

10287613

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
48498 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293188

Prijsbereik
€ 47,7975 - € 45,4023

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blauw

10288573

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,1617

Voorraadniveaus
74394 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone