Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
103 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 7,9026 - € 7,9026 2699 Op voorraad
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,4973 - € 0,4973 18679 Op voorraad
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
€ 0,1174 - € 0,1305 33384 Op voorraad
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,3234 - € 0,3234 17016 Op voorraad
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 5,4769 - € 5,4769 30 Op voorraad
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 27,0423 - € 27,0423 24 Op voorraad
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
€ 0,5034 - € 0,5583 13804 Op voorraad
3.2 mm
Oranje
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
€ 0,508 - € 0,5644 1886 Op voorraad
12.7 mm
Paars
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,2746 - € 0,2746 12301 Op voorraad
4.8 mm
Geel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 1,2403 - € 1,2403 7799 Op voorraad
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
€ 2,8529 - € 2,8529 43 Op voorraad
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 3,753 - € 3,753 105 Op voorraad
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,8307 - € 1,9375 565 Op voorraad
26.2 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 6,0872 - € 6,0872 386 Op voorraad
36.0 mm
Naturel
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 1,1121 - € 1,3486 3801 Op voorraad
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,0901 - € 0,1127 47991 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
€ 0,569 - € 0,569 3644 Op voorraad
12.7 mm
Naturel
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,3966 - € 0,3966 5412 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,2334 - € 0,2334 84998 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 1,3227 - € 1,6018 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • van 6
Tapse maskeerplug 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Prijsbereik
€ 7,9026 - € 7,9026

Voorraadniveaus
2699 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturel

10249017

Prijsbereik
€ 0,4973 - € 0,4973

Voorraadniveaus
18679 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935

Prijsbereik
€ 0,1305 - € 0,1174

Voorraadniveaus
33384 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973

Prijsbereik
€ 0,3234 - € 0,3234

Voorraadniveaus
17016 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Prijsbereik
€ 5,4769 - € 5,4769

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222

Prijsbereik
€ 27,0423 - € 27,0423

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Oranje

10293249

Prijsbereik
€ 0,5583 - € 0,5034

Voorraadniveaus
13804 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Paars

10293287

Prijsbereik
€ 0,5644 - € 0,508

Voorraadniveaus
1886 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Geel

10288627

Prijsbereik
€ 0,2746 - € 0,2746

Voorraadniveaus
12301 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Prijsbereik
€ 1,2403 - € 1,2403

Voorraadniveaus
7799 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Prijsbereik
€ 2,8529 - € 2,8529

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147

Prijsbereik
€ 3,753 - € 3,753

Voorraadniveaus
105 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242469

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,8307

Voorraadniveaus
565 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 6,0872

Voorraadniveaus
386 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Prijsbereik
€ 1,3486 - € 1,1121

Voorraadniveaus
3801 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse plug 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583

Prijsbereik
€ 0,1127 - € 0,0901

Voorraadniveaus
47991 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421

Prijsbereik
€ 0,569 - € 0,569

Voorraadniveaus
3644 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10242575

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,3966

Voorraadniveaus
5412 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
84998 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Prijsbereik
€ 1,6018 - € 1,3227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    Silicone