Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
56 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,0382 - € 0,0465 26190 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,2151 - € 0,2608 6312 Op voorraad
8.7 mm
Zwart
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
€ 0,3417 - € 0,4119 9085 Op voorraad
11.1 mm
Zwart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
€ 0,5324 - € 0,6407 3044 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,4798 - € 1,6476 2036 Op voorraad
26.2 mm
Zwart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,7826 - € 0,9428 1560 Op voorraad
18.3 mm
Zwart
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0422 - € 0,0422 524785 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 2,6088 - € 2,6088 94 Op voorraad
33.3 mm
Zwart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,6004 - € 3,7682 50 Op voorraad
41.3 mm
Zwart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,782 - € 6,0872 10 Op voorraad
54.0 mm
Zwart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 20,5957 - € 21,7095 3 Op voorraad
82.6 mm
Zwart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 2,3952 - € 2,6545 111 Op voorraad
38.0 mm
Zwart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,1406 - € 0,1708 7780 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,3112 - € 0,3753 3481 Op voorraad
7.9 mm
Zwart
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
€ 0,7536 - € 0,7536 10195 Op voorraad
19.1 mm
Zwart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,18 - € 0,2181 28607 Op voorraad
6.4 mm
Zwart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,3463 - € 0,4195 6876 Op voorraad
10.3 mm
Zwart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,3356 - € 0,3996 6380 Op voorraad
14.3 mm
Zwart
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
€ 4,0123 - € 4,2259 56 Op voorraad
44.5 mm
Zwart
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 6,9873 - € 6,9873 Vraag de levertijd aan hier
57.9 mm
Zwart
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • van 3
Tapse maskeerplug 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249260

Prijsbereik
€ 0,0465 - € 0,0382

Voorraadniveaus
26190 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Zwart

10249376

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2151

Voorraadniveaus
6312 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Zwart

10249413

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,3417

Voorraadniveaus
9085 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377550

Prijsbereik
€ 0,6407 - € 0,5324

Voorraadniveaus
3044 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249499

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,4798

Voorraadniveaus
2036 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377567

Prijsbereik
€ 0,9428 - € 0,7826

Voorraadniveaus
1560 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Zwart

10249253

Prijsbereik
€ 0,0422 - € 0,0422

Voorraadniveaus
524785 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249529

Prijsbereik
€ 2,6088 - € 2,6088

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249567

Prijsbereik
€ 3,7682 - € 3,6004

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249604

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 5,782

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Zwart

10249642

Prijsbereik
€ 21,7095 - € 20,5957

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Zwart

10249697

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,3952

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Tapse maskeerplug 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249345

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1406

Voorraadniveaus
7780 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Zwart

10249383

Prijsbereik
€ 0,3753 - € 0,3112

Voorraadniveaus
3481 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249468

Prijsbereik
€ 0,7536 - € 0,7536

Voorraadniveaus
10195 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249369

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,18

Voorraadniveaus
28607 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249406

Prijsbereik
€ 0,4195 - € 0,3463

Voorraadniveaus
6876 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Zwart

10249437

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3356

Voorraadniveaus
6380 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249574

Prijsbereik
€ 4,2259 - € 4,0123

Voorraadniveaus
56 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249611

Prijsbereik
€ 6,9873 - € 6,9873

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart